概览

产品详情

ADI公司为ATV产品系列的HDMI接收器、发送器和视频编码器开发了一款新的评估平台。完整评估平台由母板、前端视频输入板和后端视频输出板组成。新平台的作用是提供一个适用于整个ATV产品系列的通用且可重用的参考平台,从而帮助客户快速完成设计开发。这些评估板随附用于各种视频输入和标准的完整I2C编程脚本、评估板文档和入门指南。所有评估板均单独销售,以提供较大的灵活性,并且确保用户可以进行模块化评估。要获得这些评估板,必须与ADI公司签订保密(NDA)协议。

相关产品

系统需求

母板必须连接到视频输入板,以便处理视频。视频输入板将HDMI Rx/解码器的数字输出提供给母板上的FPGA。从HDMI Rx/解码器到母板连接器的信号布线对所有视频输入板都是相同的。视频输入板载有不同的DUT,并具有不同的输入,具体取决于要评估的器件。

视频输出板是可选的,是否需要取决于客户的需求。如前所述,母板和视频输入板可以利用RGB和同步信号驱动VGA监视器,而无需视频输出板。然而,多数客户需要一个视频输出板以获得完整的设计参考。视频输出板通过母板上的AVO 168引脚连接器接收FPGA的数字输出.此数据可以通过ADI HDMI Tx或ADI视频编码器处理。