概览

优势和特点

  • 对 ADuM7811 隔离型 ADC(具有 Σ-Δ 调制比特流输出)的简化评估
  • 适用于 6mm × 10mm、8 引脚 SOIC_IC 封装,并提供 >8.0mm 的爬电距离与电气间隙
  • 板载电源
  • 板载 ADuM6028-5 ISO DC-DC 转换器和 ADP7142 低噪声 CMOS LDO 稳压器,并提供跳线选项,方便在多种电源配置下进行评估。
  • SMA 连接器用于 MDAT 输出信号、MCLK 输入,以及 VIN+、VIN− 模拟输入信号
  • 端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点
  • 独立功能
  • 兼容 ZedBoard™ 控制器板
  • 用于控制和数据分析的基于 PC 的软件

产品详情

EV-ADuM7811-8FMCZ 是一款功能完备的评估板,可用于全面评估 ADuM7811 隔离式模数转换器 (ADC) 的所有功能,包括其 Σ-Δ 调制比特流输出。ZedBoard Zynq-7000 控制板通过 J9 接口与 PC 端 ACE 软件(经 USB 连接),共同对 EV-ADuM7811-8FMCZ 进行控制。ACE 软件可在 ACE 软件页面下载。

板载组件包括一款隔离式 5kV isoPower® DC-DC 转换器(ADuM6028-5)、一款 5V 低噪声、低压差 (LDO) 稳压器(ADP7104),以及一款 200mA、40V 低噪声 LDO 稳压器(ADP7142)。

本用户指南解释了如何使用 EV-ADuM7811-8FMCZ 来评估 ADuM7811。ADuM7811 是一款高性能隔离式 ADC,采用二阶 Σ-Δ 调制器,将模拟输入转换为高速单比特数据流,并基于 ADI 的 iCoupler® 技术,实现片上数字隔离。器件的工作电源范围为 4.0V 至 5.5V(高端电源电压 VDD1),支持 ±250mV(±320mV 满量程)的伪差分输入信号。伪差分输入适合在需要电气隔离的高电压应用中的分流电阻电流检测。

模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为高达 50MHz 数据率的脉冲密​​度调制 (PDM) 数字输出流。模拟输入可以通过适当的 sinc3 数字滤波器进行重建,以在 195.3kSPS 采样率下,以 256 抽取率和 50MHz 输入时钟频率实现 88dB 信噪比 (SNR)。串行输入和输出的工作电压为 3V 至 5.5V(控制器侧供电电压,VDD2)。

串行接口采用数字隔离。由于高速 CMOS 技术与单片变压器技术相结合,片内隔离提供了优于光耦合器等替代套件的性能特性。ADuM7811 的工作温度范围为 −40°°C 至 +125°°C。有关 ADuM7811 的完整规格,请参阅 Analog Devices, Inc. 提供的 ADuM7811 数据手册,并且在使用 EV-ADuM7811-8FMCZ 评估板时,应参考本用户指南。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 示波器
  • 信号发生器
  • 电源
  • ZedBoard Zynq-7000 开发板(可选)
    • USB 连接线(ZedBoard 套件中提供)
    • 24V 壁式信号源(ZedBoard 套件里提供)
    • 16GB(或更大容量)Class 10(或更快)micro-SD 卡
    • 运行 Windows® Vista SP2(32 位或 64 位)、Windows 7 SP1(32 位或 64 位)、Windows 8.1(32 位或 64 位)、Windows 10(32 位或 64 位)或 Windows 11(32 位或 64 位)操作系统的 PC,并配备 USB 2.0 端口