概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5532  的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5532 是一款集成 RF 的前端多芯片模块,设计用于时分双工 (TDD) 应用。该套件的工作频率为 2.3 GHz 至 2.7 GHz。ADRF5532 配置有低噪声放大器(LNA)和高功率硅单刀双掷(SPDT)开关。

该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5532 的特性和性能的 ADRF5532-EVALZ 评估板。图 1 显示了 ADRF5532-EVALZ 的照片。

请注意,ADRF5532 IC 安装在 ADRF5534 裸评估板上。但整个组件是 ADRF5532-EVALZ

有关该设备的完整详细信息请参阅 ADRF5532 数据手册。使用 ADRF5532-EVALZ 时请参考它。

使用入门

  • 直流电源
  • 网络分析仪