概览
优势和特点
- 包含 ADRF5042 套件和应用电路
- 2.4 毫米 RF 连接器
- 电源和控件的直流测试点
- 直通校准线
产品详情
ADRF5042-EVALZ (见图 1) 用于评估利用绝缘衬底上的硅工艺 (SOI) 制造的反射式单刀四掷 (SP4T) 开关 ADRF5042 在100 MHz 至 44 GHz 之间的特性和性能。
有关 ADRF5042 的完整详细信息,请参阅 ADRF5042 数据手册,在使用 ADRF5042-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
需要的设备
- 直流电源
- 网络分析仪
文档
-
ADRF5042/ADRF5043 Gerber File2020/7/17ZIP357 K