概览
产品详情
ADRF5027-EVALZ是一款配置齐全的连接评估板,采用4层、62 mil厚、RO4003 PCB材料。正常工作时,两个电源电压+3.3V和-3.3V应分别施加于VDD和VSS测试点,同时将其地电压连接至GND测试点。两个控制输入电压0/+3.3V应施加于EN和CTRL测试点以便选择RFC-RF1、RFC-RF2和全部关断之间的切换状态。
RF输入信号可施加在边缘安装型、2.4 mm RF连接器的RFC引脚上,并在边缘安装型、2.4 mm连接器的RF1和RF2引脚上测量RF输出信号。
文档
-
ADRF5026/ADRF5027 Gerber Files2018/6/13ZIP768 K