概览
产品详情
ADRF5020-EVALZ是一款配置齐全的4层RO4003评估板。正常工作时,需将两个电源电压+3.3 V和-2.5 V分别连接至DC测试点的VDD和VSS引脚,同时接地电压施加于DC测试点的GND引脚。
用于选择开关状态的两个0/+3.3 V控制电压施加于直流测试点的EN和CTRL。RF输入信号可施加于边缘安装型2.4mm RF连接器RFC,并在边缘安装型2.4mm RF连接器的RF1和RF2上测量RF输出信号。
文档
-
ADRF5020/ADRF5021 Gerber Files2021/5/5ZIP768 K