概览

优势和特点

  • 40V 至 60V 输入电压范围
  • 12V 输出电压
  • 默认安装 ADPM12160CMLZCH
  • 高电平有效逻辑
  • 支持一个模块、两个模块、三个模块或四个模块并行运行
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 用于输入和输出电压连接的大电流 PCB 接线片
  • 用于输入输出电流监测的电流检测电阻器
  • PMBus 接口
  • 全面装配且经过测试

产品详情

EVAL-ADPM12160 评估 (EV) 板是一款经过验证的设计,用于评估 ADPM12160,这是一款 1600W 非隔离式四分之一砖 DC-DC 电源模块,带有 PMBus 数字接口。EV 板默认安装了 ADPM12160CMLZCH。

EV 板旨在评估一个 ADPM12160 模块或两个、三个或四个 ADPM12160 模块并行运行的性能。

该评估板的工作输入电压范围为 40V 至 60V,并支持 12V 输出电压。

MAX34451 是一款 16 通道 V/I 监视器,用作 ADPM12160 模块中电压和电流遥测的 PMBus 控制器。MAX34451 EV 套件及其基于 Windows® 的图形用户界面 (GUI) 软件用于 EVAL-ADPM12160 板和 PC 之间的通信。

相关产品

使用入门

  • EVAL-ADPM12160 板
  • 80V 直流电源(PS1),可提供 3kW 或更高的功率,具体功率取决于安装模块的数量。
  • 能够承受 250A 或更高电流的负载,具体数值取决于已安装模块的数量
  • 能够提供 500LFM 或更高风量的风扇
  • 一个电源(PS2)为风扇供电
  • 数字电压表
  • 示波器和探头
  • MAX34451 EV 套件硬件(必须单独订购)
  • 迷你 USB 线缆
  • MAX34451 图形用户界面 (GUI) 软件