概览
优势和特点
- VOUT1 = 12V,IOUT1 = 高达 300mA
- VOUT2 = -12V,IOUT = 高达 200mA
- VIN 范围 4.5V 至 10V
- 1.2MHz 固定工作频率
- 电阻可编程输出电压
- 电流模式控制、内部补偿和软启动
- 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
EVAL-ADPL31613-AZ 评估板是一款双输出转换器,在升压和反相器配置中均采用 ADPL31613 。两个转换器均由同一个 4.5V 至 10V 输入电源供电。升压转换器在 300mA 时的输出为 12V,而反相器在 200mA 时的输出为 –12V。评估板尺寸小巧,元件数量少。ADPL31613 的输入电压最高可达 16V,但在此评估电路中,输入电压受限于升压输出电压。在升压转换器中,输入电压必须小于输出电压。
EVAL-ADPL31613-AZ 的设计使得反相转换器可以轻松配置为升压转换器。EVAL-ADPL31613-AZ 原理图中包含了相关说明。这两个电路都旨在演示软启动功能、1.2MHz 开关频率的优势以及内部 38V/1.3A 开关。
该评估板的两个输出端都可以改装,以支持更高的电压。该评估板适用于空间受限的应用,例如数码相机、手机、掌上电脑、PC 卡、微型磁盘驱动器、xDSL 电源、闪存产品、5V 或 12V 电源以及液晶显示屏 (LCD)。
相关产品
使用入门
所需设备
- 一个 12V、2A 直流电源
- 数字万用表 (DMM)
- 负载电阻能够在 -12V 输出时吸收高达 300mA 的电流,在 -12V 输出时吸收高达 200mA 的电流
文档
-
EVAL-ADPL31613-AZ User Guide: Evaluates: ADPL31613 in a ±12V Output Voltage Application (Rev. 0)2026/8/11PDFundefined