概览
优势和特点
- 超低静态电流:700 nA
- 通道1: 最大负载电流:800 mA
- 通道2: 迟滞模式下的最大负载电流:50 mA,脉宽调制(PWM)模式下的最大负载电流:300 mA
- 通道3: 低 RDS(ON) (494 mΩ, VOUT3 = 2.5 V 时)
- 输出精度:±1.5%(整个温度范围内)
- 输入电压范围: 2.7 V至15.0 V
- 集成高端和低端金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
产品详情
ADP5310是一款集成负载开关的双通道同步降压DC-DC调节器,采用16引脚TSSOP封装。 ADP5310输入电压为2.7 V至15.0 V,集成功率开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部器件便可实现高效率解决方案。ADP5310评估板可轻松评估该器件。 本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。
有关ADP5310的完整信息可参见ADP5310数据手册。 使用评估板时,建议同时参阅数据手册和本评估板用户指南。