概览
优势和特点
- 输入电压范围:3 V至5.5 V
- 输出电压:−5 V
- 输出电流:190 mA
- 展示了紧凑的6 mm × 5 mm布局
产品详情
ADP5075CB-EVALZ评估板用于演示ADP5075 DC-DC转换器的功能。利用该板可评估简单的器件测量结果,例如电压调整率、负载调整率和效率, 以及演示器件特性,包括可选工作频率、软启动和压摆率控制。 该板设计用于显示通过与此器件组合实现的较小尺寸布局。
更多有关DC-DC转换器的详情,请参阅ADP5075数据手册。
文档
-
UG-1138: Evaluating the ADP5075 DC-to-DC Switching Regulator/Converter (Rev. A)2017/11/13PDF235 K