概览

优势和特点

  • 输入电压:4.0 V至6.7 V
  • 用于ADP5061电源连接(VINx)、系统电压(ISO_Sx)和电池电压(ISO_Bx)引脚的高电流终端
  • 可通过I2C接口配置ADP5061操作
  • 提供评估软件

产品详情

ADP5061充电器评估系统由评估板、USB A转USB Micro B电缆和USB A适配器板组成。所有评估板功能和电路都通过I2C总线连接器进行控制。I2C总线与ADP5061直接接口,且数字输入/输出信号通过I2C总线上的板载输入/输出扩展器电路进行控制。该评估板还集成了3.4 V稳压器以生成VDDIO。该板包含跳线和许多测试点,以便轻松评估。

ADP5061CB-EVALZ评估套件包含集成ADP5061图形用户界面(GUI)版本3.0安装程序的CD。请将本GUI与USB-SDP-CABLEZ USB转串行I/O接口配合使用。

有关完整性能的详细信息可参见ADP5061数据手册,且ADP5061数据手册应与本用户指南配合使用。