概览
优势和特点
- 适用于 ADP5023 的功能完备的评估板
- 独立功能
- 简单的套件测量,包括线路和负载调整,可通过以下套件进行演示
- 单个电压源
- 电压表
- 电流表
- 负载电阻
- 可以轻松访问外部组件
- 级联选项可以从任一降压稳压器为低压差 (LDO) 稳压器供电
- 每个通道具有专门的启用选项
- 模式选项可以将降压稳压器从节电模式 (PSM) 更改为脉宽调制 (PWM) 操作
产品详情
ADP5023 采用 24 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装。ADP5023/ADP5024 是共享一个公共 PCB 评估板的 3 通道套件。
ADP5023 评估板 ADP5023CP-EVALZ 具有两个降压型稳压器以及两个 LDO 稳压器,可用于评估 ADP5023。该评估板提供可调电压选项。
有关 ADP5023 的完整详细信息,请参阅产品数据手册,同时参阅该评估板的用户指南。
文档
-
• UG-271:ADP5023/ADP5024/ADP5034/ADP5037微型电源管理单元(PMU)评估板 (pdf, 442 kB)2011/8/8PDF442 kB