概览

产品详情

该评估系统由一个母板和一个子板组成。母板从计算机USB端口提供I2C®信号,并为子板产生I/O电压和数字高低电平信号。母板具有一个3.3 V调节器(VBOARD)、一个3.7 V调节器(VBATT)和一个2.0 V调节器(VDDIO)。VDDIO为数字I/O电压,为I2C接口和控制引脚供电。VBOARD为母板逻辑电源,VBATT则为子板供电。母板左上侧的跳线决定内部调节器是从USB端口供电还是从连接到J10的外部电源供电。当跳线LK8至LK10处于USB位置时,USB连接器的VBUS线为母板调节器供电。当跳线LK8至LK10处于EXT位置时,连接器J10为母板和子板提供电源电压。

子板包含许多跳线、LED和测试点,便于轻松评估和监控电路板。