概览
优势和特点
- ADP1053子卡配有40引脚连接器和I 2C接口
- 插入ADP1053评估主板中
- 兼容PMBus
- 组件较少
- PCB尺寸:: 28 mm × 50 mm
- 鲁棒设计
产品详情
ADP1053子卡评估板允许用户快速评估ADP1053。 将ADP1053子卡插入现有的ADP1053评估主板中。 通过连接子卡和运行Windows® 2000、Windows NT、Windows XP、Windows Vista®或Windows 7的PC之间的USB转I2C适配器接口实现子卡通信。
USB转I2C适配器接口(产品型号ADP-I2C-USB-Z)须从ADI公司另外购买。用于ADP1053子卡评估板的图形用户界面(GUI)软件可从ADP1053产品页面下载。
388描述如何设置和使用ADP1053子卡评估板。 本用户指南应配合ADP1053数据手册一起阅读,该手册提供了有关ADP1053 3通道数字电源控制器的详细信息。
相关产品
文档
-
UG-388: Daughter Card Evaluation Board for the ADP1053 Digital Power Supply Controller2012/5/18PDF1305 kB