概览
产品详情
ADP1051-240-EVALZ评估板和ADP1051DC1-EVALZ子卡包含带同步整流、采用DC-DC开关电源、具有全桥拓扑的ADP1051。此电路设计提供12 V、20 A的额定负载,输入电压源为36V至75V直流。ADP1051具有如输出电压调节、同步、恒定电流控制、预偏置启动、直接并行和全面保护等功能。相关产品
文档
-
UG-566:适用于ADP1051(带PMBus接口、适合隔离电源的数字控制器)的240 W评估板套件2013/8/1PDF3114 kB