概览
优势和特点
- 集成3 A TEC驱动器的完整TEC控制器
- 工作电压范围:VIN = 2.7 V至5.5 V
- TEC电压和电流工作监控
- 独立的TEC加热和冷却限流设置
- 可编程最大TEC电压
- 外部同步频率范围:1.85 MHz至3.25 MHz
- 2.5 V基准电压源输出
- NTC热敏电阻连接输入
- TEC模块线路输出
- 禁用跳线
- 45 mm × 25 mm评估板尺寸
产品详情
ADN8835CP-EVALZ是一款可配置评估板,适合各种TEC模块和热敏电阻。该评估板上集成了ADN8835,它利用两对采用H桥配置方式的互补集成式MOSFET提供并控制双向TEC控制器电流。
通过两个片上电阻分压器,TEC冷却和加热电流限值均设置为3 A,最大TEC电压可编程为3.5 V。温度设定点电流经过优化以适合10 kΩ负热系数(NTC)热敏电阻。片上比例-积分-微分(PID)补偿网络元件可通过焊接不同值元件替代,匹配温度控制回路和热负载,从而实现所需的响应时间和温度稳定性。通过更改相应的元件值,还可修改TEC冷却和加热电流限值和最大TEC电压设置。
此外,该评估板可插入ADN8835基板,该基板集成了用于可调谐模拟热PID网络、温度设定点、最大TEC电流和TEC电压限值的可调元件。
ADN8835数据手册提供ADN8835的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。