概览

优势和特点

  • 4 层 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板
  • 端接型 2.92 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)

产品详情

ADL8124-EVALZ 是一块 4 层印刷电路板 (PCB),由 10mil 厚的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 覆铜制成,标称厚度为 62mil。ADL8124-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口装有 2.92mm 母同轴连接器,相应的 RF 走线具有 50Ω 特性阻抗。ADL8124-EVALZ 上安装的组件适合在 ADL8124 的 −55°C 至 +125°C 整个工作温度范围内使用。为校准电路板的走线损耗,在 J1 和 J2 连接器之间提供了一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅用户手册中的图 6 和表 1。

通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器 (GND、VDD 和 VENBL) 访问 ADL8124-EVALZ 接地路径以及 VDD 和 VENBL 引脚。包含 VRBIAS 的补充测试点,以便于在 RBIAS 引脚上进行简单访问(有关测试点位置,请参阅用户指南中的图 8)。

ADL8124-EVALZ 上的 RF 走线为 50Ω 接地共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中在接地焊盘正下方的区域,以便提供充分的导电性和导热性。

ADL8124-EVALZ 上的电源去耦电容代表用于表征和评定套件的配置。

有关 ADL8124 的完整详细信息,请参阅 ADL8124 数据手册,在使用 ADL8124-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

系统需求

  • RF 信号发生器
  • RF 频谱分析器
  • RF 网络分析器
  • 3.3V、200mA 电源