概览
产品详情
ADL5904-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。3V或5V电源应施加于VPOS和GND测试环路。若要应用电路的RMS探测器部分,待测RF信号应施加于RFIN SMA连接器。然后相应的RMS输出电压在VRMS SMA连接器和TP1测试点上提供。若要操作阈值检测电路,被监控的RF信号应再次施加于RFIN SMA连接器。导致电路跳变的直流阈值电压应施加于VIN_N SMA连接器或TPVIN_N黄色测试点。按RST按钮可重置内部S/R触发器。文档
-
ADL5904 Gerber Files2017/7/27ZIP235 K