概览
优势和特点
- 小封装尺寸:33.25 mm x 30.75 mm
- 方便的连接器:16 引脚 (2x8),2 mm 间距
- 每个角各有一个安装孔(直径 2.3 mm)(4 个)
- ADIS16507-1/PCBZ 包含一个 ADIS16507-1BMLZ IMU
- ADIS16507-2/PCBZ 包含一个 ADIS16507-2BMLZ IMU
- ADIS16507-3/PCBZ 包含一个 ADIS16507-3BMLZ IMU
产品详情
ADIS16507-x/PCBZ 分线板为在每个 ADIS16507 IMU 模型和嵌入式处理器平台之间建立原型连接提供了一种便捷方法。每个 ADIS16507-x/PCBZ 分线板也都连接到 EVAL-ADIS2 评估系统上的 J1。
文档
-
ADIS1650x-x/PCBZ Wiki Guide2019/11/8