概览
优势和特点
- 小封装尺寸:33.25 mm x 30.75 mm
- 方便的连接器:16 引脚 (2 x 8),2 mm 间距
- 每个角各有一个安装孔(直径 2.3 mm)(4 个)
- 包括 (1) ADIS16500AMLZ
产品详情
利用 ADIS16500/PCBZ 分线板,可方便地在每个 ADIS16500 IMU 模型和嵌入式处理器平台之间建立原型连接。每个 ADIS16500/PCBZ 分线板也都连接到 EVAL-ADIS2 评估系统上的 J1。文档
-
ADIS1650x-x/PCBZ Wiki Guide2019/11/8