概览
产品详情
ADIS16223/PCB是一款分线板产品,提供1个ADIS16223CMLZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的原型制作过程。ADIS16223CMLZ是完全集成的振动测量与分析系统,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它提供灵活的连接器接口,内置双排、14引脚连接器。接口PCB通过双排2mm间距16引脚连接器提供针对ADIS16223CMLZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。接口PCB提供一个安装孔,可通过10-32机械螺丝连接ADIS16223CMLZ。它还提供一组孔位,用于将接口板安装到系统框架上,以及另一组孔位,用于与ADISUSBZ评估系统板上的M2x0.4mm螺纹孔位对齐。文档
-
ADIS16223/PCB Datasheet (Rev. 0)2011/8/9PDF#PAGE=17
-
ADISUSBZ iSensor® PC-USB评估系统 (Rev. PrA)2008/8/5PDF1122 kB