概览
优势和特点
- 工作温度最高达210°C
- 电源电压
- 双电源:±2.5 V
- 单电源:1.8 V至5.5 V
- 并行接口兼容3 V逻辑
产品详情
EVAL-ADG798EB1Z是一款用于ADG798高温8:1多路复用器的评估板。整个板组件由耐高温材料构建,在温度高达210°C时适合短时器件评估。
ADG798焊接到评估板中心,接头用于连接各源极和漏极引脚。4引脚接头为该器件供电并提供用户定义的数字逻辑电源电压。
ADG798数据手册提供ADG798的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-1039与数据手册。