概览
优势和特点
- 独立板,包括具有压控振荡器 (VCO) 的 ADF5356 频率合成器、差分 122.88 MHz 温控晶体振荡器 (TCXO)、环路滤波器 (5 kHz)、USB 接口和电压稳压器
- 可以利用基于 Windows 的软件通过 PC 来控制合成器功能
- 由外部 6 V 电源供电
产品详情
EV-ADF5356SD1Z 可评估 ADF5356 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成 VCO)的性能。该评估板包含具有集成 VCO 的 ADF5356 合成器、差分 122.88 MHz 基准 TCXO、环路滤波器、USB 接口、电源连接器和微型 A (SMA) 连接器。附带一条 USB 电缆,用于将板连接到 PC USB 端口。
为便于对合成器进行编程,请从 www.analog.com/ADF5356 下载基于 Windows® 的软件。
此板需要 SDP-S 控制器板(套件中未提供)。使用 SDP-S 控制器板可以对 ADF5356 器件进行软件编程。
有关 ADF5356 的完整详细信息,请参阅 ADF5356 数据手册,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册和 UG-1087。
文档
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2018/12/21PDF421 K
-
UG-1087: Evaluating the ADF5356 Frequency Synthesizer for Phase-Locked Loops (Rev. 0)2017/8/16PDF1 M
-
ADF5355/ADF5356 Gerber Files2017/8/7ZIP1M