概览
优势和特点
- 独立自足式评估板,包括集成VCO的频率合成器ADF4355-3、122.88 MHz差分温控晶体振荡器(TCXO)、环路滤波器(35 kHz)、USB接口和稳压器
- 从PC通过Windows®软件控制频率合成器的功能
- 由外部6 V电源供电
产品详情
EV-ADF4355-3SD1Z用于评估集成VCO以支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4355-3的性能。 评估板的照片如图1所示。评估板包含集成VCO的频率合成器ADF4355-3、122.88 MHz差分参考(TCXO)、环路滤波器、USB接口、电源连接器和超小A型(SMA)连接器。 附送一条USB线缆用以将评估板连接到PC的USB端口。
为了简化对频率合成器的编程,请从www.analog.com/ADF4355-3下载基于Windows的软件。
该评估板需使用SDP-S(如图1所示,但不随套件提供)。 通过SDP-S可对EV-ADF4355-3SD1Z器件进行软件编程。
该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。 SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。 评估板将连接至SDP控制器板。 评估板无法直接连接至PC。 在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。 SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。
系统需求
- ADF4355-3 Evaluation Board (EV-ADF4355-3SD1Z)
- SDP Controller Board
文档
-
ADF4355-3 Gerber Files2021/2/25ZIP781 K