概览
产品详情
本页面包含用于评估ADF4196低相位噪声、快速建立6 GHz PLL频率合成器的评估板的订购信息。注意:ADF4196芯片需要焊接至EVAL-ADF4193EBZ2电路板。
该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。评估板将连接至SDP控制器板。评估板无法直接连接至PC。在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。
系统需求
- ADF4196评估板(EV-ADF4196SD1Z)
- SDP控制器板
文档
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/8/10PDF520 kB
-
UG-536:评估ADF4193和ADF4196频率合成器的锁相环2013/3/28PDF0
-
ADF4196 - Design Files2020/11/16ZIP768 K
-
ADF4193 Loop Filter Design Using ADIsimPLL2015/10/20