概览
产品详情
本页面包含用于评估内置可编程预分频器和电荷泵的ADF4112单通道、整数N分频、3.0 GHz PLL的评估板的订购信息。该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。评估板将连接至SDP控制器板。评估板无法直接连接至PC。在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。
相关产品
系统需求
- ADF4112 评估板 (EV-ADF411XSD1Z)
- SDP 控制板
文档
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/8/10PDF520 kB
-
UG-161:PLL频率合成器评估板2011/9/2PDF238 kB
-
UG-162:针对PLL频率合成器的CDMA评估板2011/7/19PDF187 kB
-
ADF411X - Design Files2020/11/9ZIP769 K