概览
优势和特点
宽范围 BMS 系统
- 工作电压范围为 36V 至 48V,可处理高达 100A 的电流。
电池化学兼容性
- 支持多种电池化学类型:镍氢电池、锂离子电池、磷酸铁锂电池、钠离子电池及其他
系统集成
- 可与基于 Arduino 的微控制器板配合使用
- 即插即用集成<
监测功能
- 电池电压精度:±3.6mV
- 温度监测:最多 8 个传感器
- SoC/SoH 库仑计数
连接性和软件
- 支持菊花链连接,适用于多板配置
- 具备全面的图形用户界面,兼容任何 PC/笔记本电脑,并可实现实时电池监控和诊断。
产品详情
EVAL-ADBMS1816WLC 是一个扩展和评估平台,旨在与 AD-BMSE2E3WLC-48V 底板配合使用,为电动两轮车 (E2W)、电动三轮车 (E3W) 和轻型电动汽车 (LEV) 应用中使用的电池组提供额外的电池监控功能。
该电路板以 ADBMS1816W 电池监控 IC 为核心,能够精确测量电池单体电压。EVAL-ADBMS1816WLC 子板专为无缝集成而设计,通过 isoSPI 通信连接到 AD-BMSE2E3WLC-48V 底板,支持可扩展和菊花链式电池管理架构。
该设计包括与 Arduino 兼容的排针、专用电池单体连接器和高可靠性通信接口,从而简化了硬件设置和系统扩展。结合 AD-BMSE2E3WLC 软件生态系统、固件示例和 GUI 工具,该子板可实现对各种可充电电池化学体系和储能应用的实时电池电压监测、诊断、数据可视化,并可对电池管理算法进行快速评估。
应用
- 中高性能电动和混合动力两轮或三轮车辆
- 轻型电动车
- BMS 电池研发
- 自适应电池类型系统监控
- 便携式储能系统
如果您有兴趣购买包含基板以及完整参考设计评估所需的其他配件的解决方案套件,请访问 AD-BMSE2E3WLC-SL 页面。
相关产品
文档
-
EVAL-ADBMS1816WLC - Design Files2026/8/27ZIP8 MB
-
EVAL-ADBMS1816WLC User Guide2026/8/27