概览

产品详情

EVAL-ADAU1966Z和EVAL-ADAU1962Z评估板允许用户评估12通道数模转换器(DAC) ADAU1962或16通道DAC ADAU1966。评估板将提供位时钟、LR时钟和主时钟,并且可接受6或8个双通道I2S数据流或多个TDM(时分多路复用)数据流。该板集成带有RCA和光学连接器的S/PDIF接收器,以及一个分立式串行音频接口。通过两个db-25连接器可获得模拟输出,并且通道1和通道2均可连接到板载耳机驱动器,通过立体声TRS迷你插孔输出。

EVAL-ADAU196x可通过I2C或SPI接口控制。小型外部接口板EVAL-ADUSB2EBZ(亦称为USBi)连接至PC USB端口,通过扁平电缆提供针对评估板的I2C或SPI访问。评估板自带USBi。提供图形用户界面(GUI)程序——Automated Register Window Builder——以便在Microsoft®Windows® PC环境下轻松对芯片编程。评估板允许对大部分ADAU196x 特性进行演示和性能测试,包括高性能DAC操作。