概览
产品详情
通过该评估板,可访问ADAU1777上的所有模拟和数字输入/输出。ADAU1777内核受控于ADI公司的SigmaStudio™软件,该软件通过USB连接 与电路板接口。通过该评估板,可访问ADAU1777上的所有模拟和数字输入/输出。ADAU1777内核受控于ADI公司的SigmaStudio™软件,该软件通过USB连接与电路板接口。EVALADAU1777Z通过一节AAA电池、USB总线或3.8 V至5.5 V单电源供电,可根据评估板的要求调节电压。印刷电路板(PCB)采用4层设计,内层具有单接地层和单电源层。该板内置用于外部麦克风和扬声器的连接器。主时钟由外部提供,或通过片上12.288 MHz无源晶振提供。技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADAU1777Z evaluation board
- EVAL-ADUSB2EBZ (USBi) communications adapter
- USB cable with mini-B plug
- Evaluation board/software quick start guide