概览
优势和特点
- 具有 2 个模拟输入和 4 个模拟输出的板载 ADAU1761 编解码器
- 立体声 S/PDIF 输入
- 立体声 S/PDIF 输出
- 自引导串行闪存
产品详情
用户指南介绍了 EVAL-ADAU1472Z 评估板的设计、设置和操作,允许用户评估 ADAU1472 SigmaDSP® 数字音频处理器。
EVAL-ADAU1472Z 评估板可用于访问 ADAU1472 的数字串行音频端口及其某些通用输入和输出 (GPIO)。EVAL-ADAU1472Z 中包含 ADAU1761 编解码器,可提供模拟输入和输出。
ADAU1472 可以通过多种方式进行配置。板载串行闪存可以编程为自引导模式。
EVAL-ADAU1472Z 评估板由 5 V 直流电源供电,该电源可调节到评估板所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。EVAL-ADAU1472Z 评估板包含用于外部模拟输入和输出的连接器,以及 Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) 光学接口。
有关 ADAU1472 和 ADAU1761 的完整详细信息,请参阅 ADAU1472 和 ADAU1761 数据手册,使用 EVAL-ADAU1472Z 评估板时,必须将数据手册与用户指南结合使用。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADAU1472Z 评估板
- 交流至 5 V 直流电源
使用入门
需要的设备
- 在 Windows® 7 或 Windows 10 环境下运行的 PC
- 锡罐工具 Flyswatter2 JTAG 在线调试器
- 锡罐工具 OnCE 14 引脚 JTAG 适配器板
- Raspberry Pi 3 Model B+
- 带有输出线缆的模拟立体声音频源,输出线缆末端为 3.5 毫米(1/8 英寸)插头(用于模拟输入)
- 桌面扬声器或音频输入,其线缆末端为 3.5 毫米(1/8 英寸)插头(用于模拟输出)
- 带线缆耳机,其线缆末端为 3.5 毫米(1/8 英寸)插头(用于耳机输出)
- EVAL-ADUSB2EBZ 通信适配器 (USBi)
- 莱迪思 HW-USBN-2B FPGA 编程电缆(如果需要重新配置 FPGA)
所需软件
- 莱迪思 FPGA 编程软件(如果需要重新配置 FPGA)
文档
-
UG-1724: Evaluating the ADAU1472 SigmaDSP Digital Audio Processor (Rev. 0)2021/5/6PDF451 K