概览
优势和特点
- 适用于 ADATE324 的功能完备的评估板
- 电源电压:+17.5 V 和 -15 V,板载电压稳压器
- 通过 SMA 连接器实现信号输入和输出分线
- 差分对具有等长的 50 Ω 控制阻抗走线
- 适用于读取和写入数据的 LED 指示灯
- 通过 USB 控制的 PC 软件
产品详情
EVAL-ADATE324EBZ 是一款功能齐全的评估板,旨在让用户轻松评估 ADATE324 四通道自动测试设备解决方案的功能,该解决方案执行驱动器、比较器和有源负载 (DCL) 的引脚电子 (PE) 功能以及其用于闪存测试应用的高压 (VHH) 驱动能力。EVAL-ADATE324EBZ 具有通过超小型 A 版 (SMA) 端子实现所有信号输入和输出的突破连接。差分对设有等长的 50Ω控制阻抗走线。
EVAL-ADATE324EBZ 仅采用 +17.5 V 和 −15 V 电源,板载调节器提供所需的设备电源。EVAL-ADATE324EBZ 可以通过板载连接器或基于 Windows 的 PC 的 USB 端口使用 ADATE324 评估板软件进行控制,该软件可通过 ADATE324@analog.com 索取。默认设置适用于通过 USB 端口进行控制。与 ADATE324 评估板软件的通信是通过 USB 进行的,EVALADATE324EBZ 上的发光二极管 (LED) 指示灯显示读取和写入的数据。
有关 ADATE324 的完整详细信息以及 ADATE324 内每个寄存器的信息,请参阅 ADATE324 数据手册,使用 EVAL-ADATE324EBZ 评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
填写保密协议 (NDA) (pdf) 后即可提供完整文档。将您填写好的表格、项目详细信息、公司信息和联系方式,通过电子邮件发送给 ADATE324@analog.com。可以从 ADI 公司的本地销售人员获得更多支持。