概览
优势和特点
- 适用于 ADATE320 的功能完备的评估板
- 电源电压:+12 V 和 −8 V 板载电压稳压器
- 信号输入和输出通过 SMA 连接器断开
- 通过具有同等长度的 50 Ω 受控阻抗迹线提供的差分对
- 适用于读取和写入数据的 LED 指示灯
- 通过 USB 进行控制的 PC 软件
产品详情
EVAL-ADATE320EBZ 是一款功能完整的评估板,设计用于支持用户简化对 ADATE320 双集成式驱动器、比较器和有源负载 (DCL) 以及每引脚参数测量单元 (PPMU) 的所有特性进行的评估。对于所有信号输入和输出,EVAL-ADATE320EBZ 通过微缩版本 A (SMA) 端子采用分线连接。差分对通过具有同等长度的 50 Ω 受控阻抗迹线提供。
EVAL-ADATE320EBZ 仅支持 +12 V 和 −8 V 电源,而板载稳压器则提供所需的套件电源。通过板载连接器或使用 ADATE320 评估板软件(可在 EVAL-ADATE320EBZ 产品页面下载)的 Windows PC 的 USB 端口可以控制 EVAL-ADATE320EBZ。默认设置适用于通过 USB 端口进行控制。与 ADATE320 评估软件的通信通过 USB 进行,EVAL-ADATE320EBZ 上的发光二极管 (LED) 指示灯提供读取和写入数据显示信息。
ADATE320 数据手册提供有关 ADATE320 套件所有功能的完整详细信息,以及 ADATE320 中每个寄存器的信息,使用 EVALADATE320EBZ 时必须参阅该手册。
使用入门
所需设备
- PC 装有 Windows®
- USB 2.0 端口和 USB 2.0 高速 A 转 B 线缆
- 台式电源和连接器线缆
- 数据计时发生器 (DTG) 或等效设备
- 示波器