概览
优势和特点
- ADA4352-2 的全功能评估板,它是一款小型、双通道、完整的可编程增益跨阻放大器和 AFE 解决方案,采用 3 mm x 3 mm 16 引脚 LFCSP 封装。
- 可实现快速原型设计。
- 通过两引脚接头或 SMA 连接器提供可编程增益跨阻放大器逻辑控制。
- 用户定义电路配置的规定,包括关于光电二极管的规定。
- 可用的边缘安装 SMA 连接器和测试点可轻松连接测试设备。
产品详情
EVAL-ADA4352-2EBZ 设计用于评估 ADA4352-2,这是一款紧凑、单片、双通道、精密、可编程增益跨阻放大器 (PGTIA),每通道集成四个电流 - 电压增益选择,其中增益可使用每通道两个逻辑引脚进行编程,采用 3 mm x 3 mm x 0.75 mm 16 引线框架芯片级封装 (LFCSP)。
EVAL-ADA4352-2EBZ 是一块四层印刷电路板,尺寸为 2.9 英寸 x 2.25 英寸。图 1 和图 2 显示了该板的正面和背面视图。评估板配备了关键组件,可快速、轻松地运行和测试评估板。它还在输入和输出阶段分配了未填充的电阻器/电容器装置,允许为低通滤波器或分压器等电路安装具有用户定义值的组件。
该评估板可通过 SMA 母插座终端安装座进行访问,将测试设备直接连接到两个通道的输入和输出以及增益开关控制引脚。每个通道上还配有一个未填充的光电二极管插槽,可实现快速原型设计。
相关产品
使用入门
所需设备
硬件
- 数字万用表 (Agilent 34401A)
- 电源 (Agilent E3631)
- 用于电流源输入的源表 (Keithley 2400)
- 用于电压源输入的高精度电压源 (Datel DVC-8500)
电缆和部件
- SMA(公头)至 BNC 连接器(公头)电缆
- BNC 连接器(母头)至双香蕉插头适配器
- 香蕉插头测试夹电缆
- SMA 50 Ω 端电极