概览

优势和特点

  • ADA4097-1的全功能评估板 
  • 高效进行原型制作 
  • 用户自定义电路配置 
  • 简化了与测试设备和其它电路的连接

产品详情

EVAL-ADA4097-1HUJZ用于评估采用稳定可靠的6引脚、超薄小型晶体管(TSOT)封装的Over-The-Top™精密运算放大器(运算放大器)ADA4097-1。EVAL-ADA4097-1HUJZ是一款预填充板,使用1增益配置。

EVAL-ADA4097-1HUJZ设计实现了简化和高效使用。EVAL-ADA4097-1HUJZ在输入和输出端具有边缘安装超小A型(SMA)连接器,以便高效连接到测试设备或其他电路。批量测试点也可以作为替代选项用于输入和输出。优化的EVAL-ADA4097-1HUJZ接地平面、组件布置和电源,可以提供较大的电路灵活性和性能。EVAL-ADA4097-1HUJZ采用了表面贴装技术(SMT),几乎所有组件的尺寸均为0805,以简化安装,并在需要时可以选择更换和焊接,但旁路电容(C1到C4)除外,其尺寸固定为0603。EVAL-ADA4097-1HUJZ还具有未填充的电阻和电容焊盘,为用户提供了选择和灵活性,以实现不同的应用电路和配置。

完整规格、有关设备操作的详情以及应用电路配置,请参见ADA4097-1数据手册。使用EVAL-ADA4097-1HUJZ时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

使用入门

设备要求

  • 双路输出直流电源
  • 双通道信号发生器
  • 示波器
  • 使用香蕉插头连接电缆
  • BNC至SMA电缆