概览
优势和特点
- 采用6 V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便
- LDO可轻松旁路以便测量电源
- 5个交流耦合差分LVPECL SMA连接器
- 7个LVPECL差分接头,用于额外输出
- SMA连接器用于
2个参考输入
电荷泵输出
时钟分配输入 - 通过USB接口连接PC
- 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面
- 板载PLL环路滤波器
- 通过I/O接头
- 轻松访问数字I/O和诊断信号
- 诊断信号通过状态LED显示
产品详情
AD9520-x(以下简称AD9520)是一款极低噪声PLL时钟频率合成器,集成了VCO、时钟分频器和多达24个输出。AD9520具有自动保持和灵活的参考输入电路,支持非常平稳的参考时钟切换。AD9520系列还提供用于外部VCXO的必要配置。
AD9520评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9520的全部特性。
相关产品
文档
-
AD9520 Schematic (Rev. B)2013/9/17PDF488 K
-
AD9520 Schematic (Rev. A)2010/6/8PDF94 K
-
AD9520-x评估板用户指南2010/2/1PDF
-
AD9520-3 Evaluation Board Register Setup2012/9/17TXT2 K
-
AD9520 Bill of Materials (Rev. B)2012/9/17XLS51 K
-
AD9520 Simulation File for the ADIsimCLK2012/9/17
-
AD9520 Bill of Materials (Rev. A)2012/9/1XLS45 K