概览

优势和特点

  • 采用6 V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便
  • LDO可轻松旁路以便测量电源
  • 8个交流耦合差分LVPECL SMA连接器
  • 2个交流耦合LVPECL差分接头
  • 2个直流耦合差分LVDS SMA连接器,可重新配置到四个CMOS SMA连接器
  • 2个直流耦合LVDS差分接头,可重新配置到四个CMOS连接器
  • SMA连接器用于
    • 2个参考输入
    • 电荷泵输出
    • 时钟分配输入
  • 通过USB接口连接PC
  • 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面
  • 板载PLL环路滤波器
  • 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示

产品详情

AD9516-x、AD9517-x和AD9518-x均为低噪声PLL时钟频率合成器,集成了VCO、时钟分频器和多达14个输出。AD9516具有自动保持和灵活的参考输入电路,支持非常平稳的参考时钟切换。AD9516系列还提供用于外部VCXO的必要配置。

AD9516评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9516的全部特性。该用户指南涵盖AD9516系列以及AD9517和AD9518系列(以下简称AD951x)的所有六个版本。AD9516、AD9517和AD9518的不同之处在于封装尺寸和输出数量。AD9517和AD9518的评估软件主窗口反映了较少输出,但所有器件的操作均相同。

AD9516评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9516的全部特性。该用户指南涵盖AD9516系列以及AD9517和AD9518系列(以下简称AD951x)的所有六个版本。AD9516、AD9517和AD9518的不同之处在于封装尺寸和输出数量。AD9517和AD9518的评估软件主窗口反映了较少输出,但所有器件的操作均相同。

对于没有内部VCO的AD9516-5,可忽略本文档中适用于内部VCO(如VCO校准)的部分内容。

应用

  • 模数与数模转换器的时钟频率高达2.9 GHz
  • 网络和通信线路卡
  • 测试与测量设备
  • 无线基站、控制器
  • 时钟净化/抖动衰减
  • 时钟分配

软件

评估软件

ZIP
4.37 M
AD9516/AD9517/AD9518 Evaluation Software (Rev. 2.1.1)
This installer contains USB drivers that are both 32- and 64-bit compatible. Note: Older AD9516/AD9517/AD9518 evaluation boards will need to have the USB controller EEPROM re-flashed in order to use this driver.
ZIP
1.21 K
AD9516/17/18 Evaluation Board USB Flash Programmer Readme
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing the USB controller on an older eval board so that the evaluation board is compatible with the newer 64-bit USB driver.
EXE
7.35 M
评估板USB闪存编程器
包含用于重新闪存USB EEPROM的EXE文件。

设计工具

ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。