概览
优势和特点
- AD8174的全功能评估板
- 工作电压:±5 V
产品详情
AD8174是一款高速缓冲多路复用器,内置电流反馈型输出放大器,其增益可通过外部电阻进行编程设置,并且能够提供50 mA的输出电流。该器件在250 MHz时提供−3 dB信号带宽,压摆率大于1000 V/μs。它具有出色的视频特性,差分增益和差分相位误差分别低至0.02%和0.05°,0.1 dB平坦度达到85 MHz。该器件串扰低至-78 dB (5 MHz),隔离性能优于-88 dB (5 MHz),因而适合许多高速应用。它还是一款低功耗器件,采用±5 V电源供电时,功耗仅为9.7 mA。
AD8174具有高速禁用特性,允许用户将输出置于高阻抗状态来级联各信号级,使得关断通道不会向输出总线提供负载。此外,它在不用时可以关断,从而使功耗降至较低(IS = 1.5 mA)。AD8174提供14引脚PDIP和14引脚SOIC两种封装。
有关器件的完整详情可参考AD8174数据手册,使用AD8174-EB时应同时参阅该数据手册。