概览

优势和特点

产品详情

EV-AD74414H-ARDZ 是一款功能齐全的评估板,用户可以使用它来评估 AD74414H 作为完整系统解决方案的功能。电源由 MAX17691B 隔离反激式解决方案提供。数字通道隔离采用 ADuM341E 和 ADuM342E 隔离器。

AD74414H 是一款四通道、软件可配置的输入和输出套件。该设备具有电流输入/输出和数字输入/输出测量功能,集成于单芯片解决方案中,并具有兼容的串行外设接口 (SPI)。

用户可以通过系统演示平台(SDP)板控制 EV-AD74414H-ARDZ。EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) 板允许使用 AD74414H ACE 软件通过 PC 的 USB 端口控制 EV-AD74414H-ARDZ。EVAD74414H-ARDZ 需要 24V. 的工作电源。PC 为 EVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)板提供电源。

有关 AD74414H、MAX17691B、ADuM341E 和 ADuM342E 的完整规格参数,请参阅 Analog Devices, Inc. 提供的相应数据手册;在使用 EV-AD74414H-ARDZ 板时,务必结合这些数据手册与本用户指南进行参考。

相关产品

使用入门

所需设备

  • EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)
  • 台式电源和连接器电缆
  • PC 在 Windows® 7 SP1 (32/64 位) 或 Windows 8.1 环境下运行
  • (32/64 位),Windows 10(32/64 位)

软件

ACE软件

ZIP
9.9 MB
ACE plug-in for Board.AD74416H 1.2026.2621103 [7月 08 26]
AD7441xH Family (AD74416H, AD74414H): Quad-Channel, Software Configurable Input and Output (with HART Modem)
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.