概览

优势和特点

  • 功能齐全的 AD7124-4/AD7124-8 评估板
  • 板载 2.5V ADR4525  基准电压源
  • 使用 EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 进行 PC 控制 
  • 用于控制和数据分析(时域和频域)的 PC 软件
  • 与 AD7124-4/AD7124-8 Eval+ 软件、IIO Scope、Python 和 MATLAB 兼容。

产品详情

EVAL-AD7124-4ASDZ/EVAL-AD7124-8ASDZ 评估套件包含 AD7124-4/AD7124-8,这是一款 24 位、低功耗、多通道、低噪声精密 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)。

EVAL-AD7124-4ASDZ/EVAL-AD7124-8ASDZ 通过连接到 EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 主板,连接到 PC 的 USB 端口。通过 PC 提供的 5V USB 电源可调节以为 AD7124-4/AD7124-8 供电,并支持所有必要的元件。

AD7124-4/AD7124-8 Eval+ 软件可完全配置 AD7124-4/AD7124-8 器件寄存器功能,并以波形图的形式提供直流时域分析和相关的噪声分析,用于 ADC 性能评估。

EVAL-AD7124-4ASDZ/EVAL-AD7124-8ASDZ 是一款评估板,允许用户评估 ADC 的功能。用户 PC 软件可执行文件通过 EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 系统演示平台 (SDP) 板,经由 USB 控制 AD7124-4/AD7124-8。

AD7124-4/AD7124-8 的完整规格可在 ADI 公司提供的 AD7124-4/AD7124-8 数据手册中找到,使用 EVAL-AD7124-4ASDZ/EVAL-AD7124-8ASDZ 评估板时,必须参考本用户指南。

使用入门

  • EVAL-AD7124-4ASDZ/EVAL-AD7124-8ASDZ 评估板
  • EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 系统演示平台
  • 直流信号源
  • USB 线缆
  • 运行 Windows 系统的电脑® 配备 USB 2.0 端口