概览

优势和特点

  • AD6679的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 宽带巴伦驱动输入
  • 无需外部电源 采用来自FMC的12 V-1 A和3.3 V-3 A电源
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

本用户指南介绍AD6679评估板,提供了在各种模式和配置下运行ADC所需的全部支持电路。 还介绍了用于与这些器件接口的应用软件。 HSC-ADC-EVALEZ是推荐用于AD6679的基于FPGA的数据采集板。 ADS7-V2EBZ 还可用作AD6679的基于FPGA的数据采集板。

AD6679数据手册提供了更多信息,在使用评估板时应加以参考。 所有文档和软件工具可从此处下载:www.analog.com/hsadcevalboard。 欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com。

 

设备要求:

  • 模拟信号源和抗混叠滤波器
  • 采样时钟源
  • 12V、6.5A开关电源(配有HSC-ADC-EVALEZ或配有ADS7-V2EBZ的SL POWER CENB1080A1251F01)
  • 运行Windows®的PC
  • USB 2.0端口
  • AD6679-500EBZ板
  • 基于FPGA的数据采集套件HSC-ADC-EVALEZ
  • 基于FPGA的数据采集套件ADS7-V2EBZ(可选,但并不硬性要求)
 

相关产品

软件

设计工具

SPI控制器
高速ADC SPI程序允许用户对具备SPI功能的高速模数转换器(ADC)的高级特性进行控制。
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

硬件 (1)

控制器板