概览

产品详情

EVAL-AD590-ARDZ 是一款评估板,用于展示 AD590 的性能和易用性,AD590 是一款 2 端子集成电路温度传感器,可产生与绝对温度成比例的输出电流。该器件需要 4V 和 30V 之间的电源电压,作为高阻抗、恒流调节器通过 1μA/K.芯片的激光修整’s 薄膜电阻器用于将设备校准到 298.2μ输出 298.2K (25°C).

相关产品

使用入门

评估要求

  • EVAL-AD590-ARDZ 评估板
  • SDP/Linduino 控制器板和用户指南
  • 带有 USB 端口和 Windows 7(32 位)或更高版本的 PC
  • 串行终端软件(Putty/TeraTerm 或类似软件)
  • USB 标准 A 转 Mini-B 电缆

 
快速启动程序

  • 使用 SDP-120 或 Arduino 连接器将 EVAL-AD590-ARDZ 评估板连接到接口板(相应地切换 J8 跳线)。
  • 通过 USB 电缆将接口板连接到主机 PC。
  • 在 MBED 编译器中编译代码。
  • 启动终端仿真器以访问评估板。

 
笔记

  • 详细说明在下方文档下的用户指南 wiki 中。
  • 评估软件示例说明可在下面的软件部分中找到。

软件

ACE软件

ZIP
93 KB
ACE plug-in for Board.AD590 1.2023.7500 [4月 26 23]
The AD590 plug in supports evaluation of the EVAL-AD590-ARDZ. The EVAL-AD590-ARDZ is an evaluation board for demonstrating the performance and ease of use of the AD590, a 2-terminal integrated circuit temperature transducer that produces an output current proportional to absolute temperature.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (3)

控制器板