概览
优势和特点
- 适用于 AD5413 的功能完备的评估板
- 板载 2.5 V ADR4525 基准电压源
- ACE 控制软件
产品详情
该用户指南介绍适用于AD5413单通道14位电压和14位电流输出数模转换器 (DAC) 的EVAL-AD5413SDZ评估板。
EVAL-AD5413SDZ(参见图1)需要使用EVAL-SDP-CS1Z系统演示平台 (SDP-S) 板。EVAL-AD5413SDZ通过SDP-S板连接到PC的USB端口。分析控制评估 (ACE) 软件可简化AD5413编程,并且可与EVAL-AD5413SDZ配合使用。
有关AD5413的完整详细信息,请参见AD5413数据手册。使用EVAL-AD5413SDZ时,应同时参阅数据手册和本用户指南。
使用入门
需要的设备
- SDP-S 控制器板
- 台式电源和连接器电缆
- 个人电脑或笔记本电脑
需要的文件
- AD5413 数据手册
- ACE 用户手册
所需软件
- ACE 软件
文档
-
UG-1757: EVAL-AD5413SDZ Evaluation Board User Guide2020/6/17PDF1 M