概览
优势和特点
- 全功能评估板与nanoDAC® 母板 (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
- 板载基准电压源
- 多种连接选项
- PC 控制配合ADI公司的系统演示平台 (SDP) 一起使用
产品详情
AD5316RDBZ 评估板旨在帮助用户对新的 AD5316R 电路进行快速原型制作,并缩短设计时间。AD5316R 由 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。
有关 AD5316R 的完整详细信息,请参阅 AD5316R 数据手册,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册和 UG-969。
该评估板通过 SDP-B 板连接至 PC 的 USB 端口。提供了软件,允许用户对AD5316R进行编程。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-AD5316RDBZ 评估板
- EVAL-MBnanoDAC-SDZ 母板