概览
优势和特点
- 功能齐全的评估板,结合高压数字电位器主板 (EVAL-MB-HV-SDZ)
- 通过 SDP-B 或 SDP-S 接口进行 PC 控制
- PC 控制软件
产品详情
本用户指南介绍了功能全面的 EVAL-AD5290DBZ 评估板,用于评估 AD5290 数字电位器。AD5290 是一款单通道、256 位、高压、高性能和紧凑型数字电位器。AD5290 能够在高电压下工作,支持双电源 (±10 V to ±15 V) 和单电源 (20 V to 30 V) 工作。
AD5290 采用通用的三线串行接口,其时钟速率高达 4 MHz,并与标准串行外设接口 (SPI) 兼容。
EVAL-AD5290DBZ 包含来自 USB 的内部电源,并允许使用一个用于逻辑电压电平的外部电源。EVAL-AD5290DBZ 可以在单电源和双电源模式下工作,并集成了一个输出缓冲区。
Analog Devices, Inc. 提供的 AD5290 数据手册中含有 AD5290 的完整规格说明,使用评估板时必须同时参阅此用户指南。
相关产品
文档
-
AD5290 Evaluation Tools2006/2/1