概览
优势和特点
- 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
- 各种测试电路
- 各种交流/直流输入信号
- 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
- PC控制软件
产品详情
AD5171支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合具有出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。
板载插座允许用户轻松更换该器件,从而对OTP存储器进行重新编程。
此外,AD5171采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。
EVAL-MB-LV-SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。
可在AD5171数据手册中找到AD5171部件的完整技术规格。
相关产品
包装内含
- EVAL-AD5171DBZ 板
- EVAL-MB-LV-SDZ 母板
- 光盘包含
- 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
- AD5171数据手册电子版
- UG-394用户指南电子版
系统需求
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0端口
文档
-
UG-394: Evaluation Board for the AD5171 Digital Potentiometer (Rev. 0)2018/8/2PDF579 K