概览
优势和特点
- 适用于 AD4883 的功能完备的评估板
- 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件插件可用于套件配置、数据采集和性能评估
- 灵活模拟前端
- 电源解决方案和精度参考
- 板载时钟产生电路,可通过 ACE 软件控制采样频率
- 兼容 FMC
产品详情
EVAL-AD4883-FMCZ 评估板旨在演示集成模拟前端 (AFE) 的 AD4883 双通道 ADC 的性能,并在 ACE 软件环境中提供对芯片有限功能的访问。EVAL-AD4883-FMCZ 评估套件支持以下 AD4883 功能:
- 低电压数字信号(LVDS)数据输出接口。
- 通过串行外设接口 (SPI) 配置模数转换器 (ADC)。
- 内部或外部产生 1.1V 稳压电源轨。
- 采样率范围为 1.25MSPS 至 40MSPS。
EVAL-AD4883-FMCZ 评估板设计用于通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器与 Digilent ZedBoard 配合使用。ZedBoard 使用运行 Analog Devices Kuiper Linux 和 LIBIIO的 Xilinx Zynq7000 系统芯片 (SoC),这些软件包含在评估板套件提供的 SD 卡中,以便与 EVALAD4883-FMCZ 进行通信,实现 ADC 配置和数据采集。ZedBoard 还提供与主机 PC 和 ACE 软件插件的通信链路。
AD4883 的完整规格可在 ADI公司提供的 AD4883 数据手册中查阅,使用 EVAL-AD4883-FMCZ 评估板时,必须参考本用户指南。
有关当前原理图、布局和物料清单,请参阅 EVAL-AD4883-FMCZ 产品页面。
相关产品
使用入门
所需设备
- 运行 Windows® 10 或更高版本操作系统的 PC
- Digilent ZedBoard™ 配备 12V 壁式适配器电源
- 精确信号源
- 使用 SMA 电缆将信号源连接到 EVAL-AD4883-FMCZ
文档
-
EVAL-AD4883 - Design Files2026/8/3ZIP3 MB