概览

优势和特点

产品详情

EVAL-AD4880-FMCZ 评估板用于展示 AD4880 双通道、集成模拟前端 (AFE) ADC 的性能,并在 ACE Software 环境中提供对芯片部分特性的访问。EVAL-AD4880-FMCZ 评估套件支持以下 AD4880 功能:

  • 低电压数字信号(LVDS)数据输出接口。
  • 通过串行外设接口 (SPI) 配置模数转换器 (ADC)。
  • 内部或外部产生 1.1V 稳压电源轨。
  • 采样率范围为 1.25MSPS 至 40MSPS.。

EVAL-AD4880-FMCZ 评估板设计用于通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 连接器与 Digilent ZedBoard 配合使用。ZedBoard 使用 Xilinx Zynq7000 系统芯片 (SoC),运行 Analog Devices Kuiper Linux 和 LIBIIO,这些软件包含在评估板套件提供的 SD 卡中,以便与 EVALAD4880-FMCZ 进行通信,从而实现 ADC 配置和数据采集。ZedBoard 还提供与主机 PC 和 ACE 软件插件的通信链路。

AD4880 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 AD4880 数据手册中查阅,使用 EVAL-AD4880-FMCZ 评估板时,应参考本用户指南。

有关当前原理图、布局和物料清单,请参阅 EVAL-AD4880-FMCZ 产品页面。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 运行 Windows® 10 或更高版本操作系统的 PC
  • Digilent ZedBoard 带 12V 壁式适配器电源
  • 精确信号源
  • SMA 电缆

软件

ACE软件

ZIP
70 MB
ACE plug-in for Board.AD488x 1.2025.4821454 [10月 02 26]
The AD488x Plugin supports the EVAL-AD4880-FMCZ and EVAL-AD4884-FMCZ board. The main device support is the AD4880/4884 which is a 2 channel, 20-Bit/16-Bit, 40MSPS/20MSPS, Differential SAR ADC. The plug in also provides configuration support for the onboard clock generation, AD9508 and ADF4350
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.