概览

优势和特点

产品详情

EVAL-AD4195-4ARDZ 评估板采用 AD4195-4,这是一款 24 位、多通道、低噪声精密 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)。

EVAL-AD4195-4ARDZ 评估板通过连接 SDP-K1 控制板,连接到 PC 的 USB 端口。由 PC 提供的 5V USB 电源经过调节,可为 AD4195-4 供电并支持所有必要的组件。

AD4195-4 ACE 插件完全配置了 AD4195-4 设备寄存器功能,并以波形图的形式提供直流时域分析和相关噪声分析,以评估 ADC 性能。该软件还提供交流分析,例如快速傅里叶变换(FFT),它显示以下参数的前五个谐波:SNR、SFDR、S/N+D 和 THD。

EVAL-AD4195-4ARDZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。用户 PC 软件可执行文件可通过 USB 并经由 SDP-K1 系统演示平台 (SDP) 板来控制 AD4195-4。

有关 AD4195-4 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 AD4195-4 数据手册中找到,使用 EVAL-AD4195-4ARDZ 评估板时必须参考本用户指南。

相关产品

使用入门

所需设备

  • EVAL-AD4195-4ARDZ 评估板
  • SDP-K1 系统演示平台
  • 直流信号源
  • USB 线缆
  • 运行 Windows® 且带有 USB 2.0 端口的 PC

软件

ACE软件

ZIP
59 MB
ACE plug-in for Board.AD417x 1.2026.2141623 [10月 21 26]
The Board.AD417x Plugin supports the EVAL-AD4170-4ARDZ, EVAL-AD4190-4ARDZ and EVAL-AD4195-4ARDZ boards. The AD4170 is a 24-Bit 500kSPS Multi-Channel Low Noise Precision Sigma-Delta ADC with PGA. The AD4190/95 are a 24-Bit 62.5kSPS Multi-Channel Low Noise Precision Sigma-Delta ADC with PGA
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.