概览

优势和特点

  • 适用于 AD4114 的功能完备的评估板
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)

产品详情

EVAL-AD4114SDZ 是一款功能完备的评估板,可用于评估 AD4114 的所有特性。AD4114 是一款 24 位、125 kSPS、Σ-Δ 模数转换器 (ADC),输入电压范围为 ±10 V(16 个单端通道或 8 个全差分通道)。所有通道都具有板载过压和过流保护

EVAL-AD4114SDZ 板包括基准电压源、电源和数据绝缘,并可以连接到 ADI公司的系统演示平台 (SDP) 硬件。SDP-B 板可通过通用串行总线 (USB) 端口连接到 PC,并可以从 PC USB 端口为 EVAL-AD4114SDZ 板供电。

AD411x Eval+ 评估软件可以配置 AD4114 功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流时域分析。

AD4114 数据手册中包含 AD4114 的完整规格说明,在使用 EVAL-AD4114SDZ 评估板时,必须同时参阅该说明和本用户指南。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD4114SDZ 评估板
  • 评估软件 AD411x Eval+
  • 塑料螺丝和垫圈套件

使用入门

所需软件

  • AD411x Eval+

所需设备

  • 以下任何 SDP 硬件:EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 或 EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1)
  • 直流信号源
  • 带有 USB 2.0 端口并在 Windows 环境下运行的 PC

软件

ACE软件

ZIP
30 MB
ACE plug-in for Board.AD411X 1.2026.3321112 [9月 08 26]
The AD411x Plugin currently supports the EVAL-AD4111ASDZ, EVAL-AD4112ASDZ, EVAL-AD4113ARDZ, EVAL-AD4114ASDZ, EVAL-AD4115ASDZ and EVAL-AD4116ASDZ boards. The AD411x family consists of Single Supply, Sigma-Delta ADC's with ±10 V and 0 mA to 20 mA Inputs, configurable ODR from 1.25 SPS up to 125kSPS.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.