概览

优势和特点

  • 功能齐全的 AD4083/AD4084 评估板
  • 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件插件可用于设备配置、数据采集和性能评估
  • 灵活模拟前端
  • 电源解决方案和精度参考
  • 板载时钟产生电路,可通过 ACE 软件控制采样频率
  • 兼容 FMC

产品详情

EVAL-AD4083-FMCZ 旨在演示 AD4083 模数转换器 (ADC) 的性能,并通过 ACE 软件环境提供对有限设备配置功能的访问。EVAL-AD4083-FMCZ 评估套件支持以下 AD4083 功能:

  • 低电压数字信号(LVDS)数据输出接口。
  • 通过串行外设接口(SPI)配置 ADC。
  • 内部或外部产生 1.1V 稳压电源轨。
  • 采样率能力介于 1.25MSPS 至 40MSPS 之间,具体取决于 ADC。

EVAL-AD4083-FMCZ 评估板设计用于通过现场可编程门阵列(FPGA)夹层卡(FMC)连接器与 Digilent ZedBoard 一起使用。ZedBoard 使用 Xilinx Zynq7000 系统芯片 (SoC),运行 Analog Devices, Inc. Kuiper Linux 和 LIBIIO(包含在评估板套件提供的 SD 卡中),以方便与 EVAL-AD4083-FMCZ 通信,从而实现 ADC 配置、数据采集,并提供与主机 PC 和 ACE 软件插件的通信链路。

安装在板上的 AD4083 可以使用 1.25MHz 至 40MHz 的任何采样频率范围进行评估。但是,也可以通过将采样频率设置为 20MHz 来使用此板估算 AD4084 的性能。请注意,AD4083 在降低采样率下运行的捕获结果仅应视为信噪比 (SNR) 的指示,而不是实际测量值;尽管如此,AD4084 的测量 SNR 不会更差。

使用入门

所需设备

  • 运行 Windows® 10 或更高版本操作系统的 PC
  • Digilent ZedBoard 带 12V 壁式适配器电源
  • 精确信号源
  • 使用 SMA 电缆将信号源连接到 EVAL-AD4083-FMCZ

软件

ACE软件

ZIP
54 MB
ACE plug-in for Board.AD4080 1.2026.421203 [9月 07 26]
The AD4080 Plugin supports both the EVAL-AD408x-FMCZ and the EVAL-AD408x-ARDZ boards. The main device support is the AD4080/AD4083/AD4086 which is a 20/16/14-Bit, 40MSPS, Differential SAR ADC. The FMCZ plug-in also provides configuration support for the onboard clock generation, AD9508 and ADF4350
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.